Menu Hľadať

Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Tíková

This high profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

20842413

Starý kód produktu:

20842413

2250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 40000

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 6.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M5
Plný materiál Polypropylén
Farba Tíková
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás