Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 Na sklade |
Kameň
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,0781 € - 0,1446 € | 16250 Na sklade |
Strieborno šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Tíková
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| 0,0971 € - 0,136 € | 1514 Na sklade |
Sivá Morning Grey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 11250 Na sklade |
Sivá Morning Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 2845 Na sklade |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 12250 Na sklade |
Oranžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Tíková
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Kameň
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
2
|
|||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 111850 Na sklade |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku