Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
10388785 2 Na sklade
Strieborná farba
6.2 mm
5.2 mm
Kovová krytka skrutky
Mosadz
k3
0,0814 € - 0,129 € 36000 Na sklade
Biela
5.2 mm
Krytka
Polyetylén HD
3
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
12.0 mm
18.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,0851 € - 0,1351 € 126000 Na sklade
Biela
7.0 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,1332 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
3
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
7.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
0,0844 € - 0,1336 € 17250 Na sklade
Biela
8.5 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,0593 € - 0,0937 € 10700 Na sklade
Prírodná
10.5 mm
Washer
Polyetylén HD
Washer
0,1407 € - 0,1948 € 20250 Na sklade
Čierna
4.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
0,0577 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
5.9 mm
Krytka
Polyamid 66
1
0,0697 € - 0,0971 € 386 Na sklade
Šedá
6.0 mm
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,077 € - 0,1075 € 38000 Na sklade
Šedá
8.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,0697 € - 0,1103 € 31470 Na sklade
Šedá
6.2 mm
10.3 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
0,0844 € - 0,1177 € 196 Na sklade
Šedá
9.0 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,0851 € - 0,1351 € 44470 Na sklade
Šedá
7.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
0,1692 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
15.5 mm
24.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
0,0814 € - 0,129 € 30750 Na sklade
Čierna
5.2 mm
Krytka
Polyetylén HD
3
0,0486 € - 0,0681 € 129500 Na sklade
Čierna
4.3 mm
Krytka
Polyetylén LD
1
0,077 € - 0,1075 € 31850 Na sklade
Čierna
7.5 mm
Krytka
Polyamid 66
1
0,1407 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Mosadz Strieborná farba

10388785


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Kovová krytka skrutky
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Mosadz
Krytky na podložkách 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Biela

10115756

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Šedá

10048085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Biela

10048252

Cenové rozpätie
0,1351 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
126000 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Biela

10048337

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Šedá

10048245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Biela

10048290

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
17250 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10115749

Cenové rozpätie
0,0937 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
10700 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Čierna

10116289

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
20250 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Biela

10047781

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    5.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Biela
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Šedá

10047958

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
386 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Šedá

10047996

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Šedá

10048207

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
31470 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Šedá

10048030

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
196 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Šedá

10048238

Cenové rozpätie
0,1351 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
44470 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Šedá

10048122

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Čierna

10116012

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
30750 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm Polyetylén LD Čierna

10047743

Cenové rozpätie
0,0681 € - 0,0486 €

Úroveň zásob
129500 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.3 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Čierna

10047897

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,077 €

Úroveň zásob
31850 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Béžová

10116258

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Plný materiál
    Polyamid 66