Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | D | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1692 € - 0,2332 € | 6750 Na sklade |
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1692 € - 0,2332 € | 5927 Na sklade |
Šedá
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,1416 € - 0,182 € | 52000 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Fialová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0814 € - 0,129 € | 1500 Na sklade |
Béžová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 250 Na sklade |
Červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0814 € - 0,129 € | 27000 Na sklade |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 250 Na sklade |
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0792 € - 0,1254 € | 250 Na sklade |
Béžová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Ružová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0814 € - 0,129 € | 30250 Na sklade |
Šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Hnedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0814 € - 0,129 € | 33250 Na sklade |
Biela
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0624 € - 0,0937 € | 2250 Na sklade |
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Washer
|
Polyamid 6.6
|
k6
|
||
| 0,0593 € - 0,0937 € | 20 Na sklade |
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Washer
|
Polyamid 66
|
r6
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku