Menu Hľadať

Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Šedá

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená zo sivého polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10048238

Starý kód produktu:

006405200201

43970 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1351 €
500 - 999 0,1188 €
1000 + 0,0851 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

33,78 €

250 x 0,1351 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.8 mm
H 7.0 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k3
Plný materiál Polyamid 66
Farba Šedá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás