Menu Hľadať

Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Biela

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená z bieleho polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10048290

Starý kód produktu:

006406250001

17500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1336 €
500 - 999 0,1177 €
1000 + 0,0844 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

33,40 €

250 x 0,1336 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 14.8 mm
H 8.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Cap
Typ k3
Plný materiál Polyamid 66
Farba Biela
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás