Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
500 Na sklade
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Modrá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0792 € - 0,1254 € 41500 Na sklade
Fialová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
500 Na sklade
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € 14250 Na sklade
Modrá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € 2250 Na sklade
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € 7000 Na sklade
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,1407 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
0,0593 € - 0,0937 € 19750 Na sklade
Prírodná
8.7 mm
9.5 mm
Washer
Polyamid 6
r6
0,1407 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
4.0 mm
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k6
250 Na sklade
Červená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Fialová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 30250 Na sklade
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 33250 Na sklade
Biela
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10116043


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Modrá

10116135

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Fialová

10116104

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
41500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10116029


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Žltá

10116067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Béžová

10116081

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10116142


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Červená

10115930

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Modrá

10115947

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
14250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10115985


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10115978

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115992

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Béžová

10116265

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Prírodná

10116197

Cenové rozpätie
0,0937 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
19750 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Washer
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Béžová

10116258

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Červená

10115688


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Fialová

10115640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115770

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
30250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Zelená

10115671

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Biela

10115763

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
33250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD