Menu Hľadať

Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Šedá

Táto krytka skrutiek a matíc sa používa ako ochranné a ozdobné riešenie pre hlavy skrutiek. Vyrobená zo sivého polyamidu a určená na použitie s príslušnou podložkou (objednáva sa samostatne).
Nový kód produktu:

10048122

Starý kód produktu:

006210200201

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2332 €
500 - 999 0,219 €
1000 + 0,1692 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

58,30 €

250 x 0,2332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.0 mm
H 15.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Typ k2
Plný materiál Polyamid 66
Farba Šedá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás