Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0554 € - 0,1708 € | 800 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0938 € - 0,4928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0948 € - 0,4928 € | 11152 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1278 € - 0,4958 € | 6400 Na sklade |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,0612 € - 0,1869 € | 800 Na sklade |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0725 € - 0,2067 € | 3748 Na sklade |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0895 € - 0,3972 € | 17679 Na sklade |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0809 € - 0,1133 € | 4040 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,105 € - 0,3464 € | 25700 Na sklade |
1.291 in
32.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0604 € - 0,1861 € | 405 Na sklade |
0.854 in
21.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1099 € - 0,3614 € | 1350 Na sklade |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,2859 € - 0,7198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.063 in
52.4 mm
|
2.437 in
61.9 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0886 € - 0,2619 € | 29222 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1522 € - 0,5137 € | 1500 Na sklade |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1014 € - 0,3405 € | 2150 Na sklade |
1.236 in
31.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0632 € - 0,1797 € | 354 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1592 € - 0,439 € | 2342 Na sklade |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| 0,1093 € - 0,3076 € | 20350 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2304 € - 0,6869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.846 in
46.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0594 € - 0,1753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku