Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 12.4 mm 13.9 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10204085

Starý kód produktu:

13

4248 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2067 €
5000 + 0,0725 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

103,35 €

500 x 0,2067 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.3 mm
d1 12.4 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.3 mm
h 12.7 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás