10221419
22
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,1708 € |
| 4000 + | 0,0554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 22.2 mm |
|---|---|
| D | 0.874 in |
| d1 | 17.1 mm |
| d1 | 0.673 in |
| d2 | 19.2 mm |
| d2 | 0.756 in |
| d3 | 15.6 mm |
| d3 | 0.614 in |
| d4 | 17.5 mm |
| d4 | 0.689 in |
| h | 15.9 mm |
| h | 0.626 in |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku