10228265
31
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,1869 € |
| 4000 + | 0,0612 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.126 in |
|---|---|
| D | 28.6 mm |
| d1 | 22.1 mm |
| d1 | 0.87 in |
| d2 | 0.976 in |
| d2 | 24.8 mm |
| d3 | 20.4 mm |
| d3 | 0.803 in |
| d4 | 23.3 mm |
| d4 | 0.917 in |
| h | 0.626 in |
| h | 15.9 mm |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku