Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 10.7 mm 12.3 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10186008

Starý kód produktu:

11

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,4928 €
5000 + 0,0938 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

246,40 €

500 x 0,4928 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 15.1 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.0 mm
d4 10.6 mm
h 9.5 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás