10223246
27
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 700 - 6999 | 0,1744 € |
| 7000 + | 0,0567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 26.2 mm |
|---|---|
| D | 1.031 in |
| d1 | 19.1 mm |
| d1 | 0.752 in |
| d2 | 21.5 mm |
| d2 | 0.846 in |
| d3 | 17.4 mm |
| d3 | 0.685 in |
| d4 | 19.7 mm |
| d4 | 0.776 in |
| h | 0.626 in |
| h | 15.9 mm |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku