Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné Polyetylén LD 5.3 mm 6.8 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10225356

Starý kód produktu:

3

14500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,4869 €
5000 + 0,1522 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

243,45 €

500 x 0,4869 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.5 mm
d1 5.3 mm
d2 6.8 mm
d3 3.2 mm
d4 4.9 mm
h 9.5 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás