10241806
41
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 350 - 3499 | 0,2819 € |
| 3500 + | 0,0706 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.311 in |
|---|---|
| D | 33.3 mm |
| d1 | 1.004 in |
| d1 | 25.5 mm |
| d2 | 1.146 in |
| d2 | 29.1 mm |
| d3 | 23.8 mm |
| d3 | 0.937 in |
| d4 | 27.4 mm |
| d4 | 1.079 in |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku