Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie

Na sklade

Medium Duty Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a large load-bearing ball, which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup.

It has a large support area, for greater stability and can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Zinc, Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Celkový priemer Šírka guličky Výška hlavy Priemer Celková výška Kúpiť
5,1733 € - 6,9382 € 1 Na sklade
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
6,5476 € - 18,4463 € 40 Na sklade
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
22,6916 € - 63,851 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
15,8839 € - 44,7013 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
4 Na sklade
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
5,1733 € - 6,9382 € 6 Na sklade
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
12,0847 € - 34,0069 € 20 Na sklade
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
5,1733 € - 6,9382 € 16 Na sklade
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
10,4815 € - 29,4802 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
10301944 37 Na sklade
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
5,1734 € - 14,5704 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
6,5476 € - 18,4463 € 6 Na sklade
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
6,5476 € - 18,4463 € 81 Na sklade
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
15,7761 € - 44,39 € 13 Na sklade
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
23 Na sklade
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
16,9077 € - 47,5871 € 16 Na sklade
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
6,2377 € - 17,541 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
6,3589 € - 17,8805 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
19,1442 € - 25,6513 € 12 Na sklade
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
11,9635 € - 33,6674 € 38 Na sklade
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
  • z/zo 2
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Cenové rozpätie
6,9382 € - 5,1733 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Priemer tela
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Cenové rozpätie
18,4463 € - 6,5476 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Cenové rozpätie
63,851 € - 22,6916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    38.0 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Cenové rozpätie
44,7013 € - 15,8839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Priemer tela
    69.0 mm
  • Výška hlavy
    11.9 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Cenové rozpätie
6,9382 € - 5,1733 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Priemer tela
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Cenové rozpätie
34,0069 € - 12,0847 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Priemer tela
    44.5 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Cenové rozpätie
6,9382 € - 5,1733 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Priemer tela
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Cenové rozpätie
29,4802 € - 10,4815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    38.0 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Guličkové dopravné jednotky 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    7.9 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    15.0 kg
  • Priemer tela
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    12.5 mm
  • Celková výška
    20.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Cenové rozpätie
14,5704 € - 5,1734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Priemer tela
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Cenové rozpätie
18,4463 € - 6,5476 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Cenové rozpätie
18,4463 € - 6,5476 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Cenové rozpätie
44,39 € - 15,7761 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    44.5 mm
  • Výška hlavy
    6.3 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Priemer tela
    69.0 mm
  • Výška hlavy
    11.9 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinok

10302521

Cenové rozpätie
47,5871 € - 16,9077 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    8301300000
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Cenové rozpätie
17,541 € - 6,2377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    39.7 mm
  • Výška hlavy
    39.7 mm
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Cenové rozpätie
17,8805 € - 6,3589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    55.0 kg
  • Priemer tela
    44.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Cenové rozpätie
25,6513 € - 19,1442 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    39.7 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    140.0 kg
  • Priemer tela
    55.5 mm
  • Výška hlavy
    54.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Cenové rozpätie
33,6674 € - 11,9635 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    19.0 mm
  • Dolná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    25.0 kg
  • Priemer tela
    32.1 mm
  • Výška hlavy
    30.2 mm