10301944
550997
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 7.9 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 0.311 in |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 15.0 kg |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 15.0 kg |
| Priemer tela | 15.0 mm |
| Priemer tela | 0.591 in |
| Výška hlavy | 12.5 mm |
| Výška hlavy | 0.492 in |
| Celková výška | 20.5 mm |
| Celková výška | 0.807 in |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Plný materiál | Hliník |
| Spôsob montáže | Threaded Stud |
| Šírka guličky | 0.311 in |
| Šírka guličky | 7.9 mm |
| Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Výška tela | 0.413 in |
| Výška tela | 10.5 mm |
| Typ | Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie |
| Celkový priemer | 15.0 mm |
| Celkový priemer | 0.591 in |
| Priemer | 15.0 mm |
| Priemer | 0.591 in |
| Smerovanie | Hore |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku