10301791
550982
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 18,4463 € |
| 20 - 39 | 8,784 € |
| 40 + | 6,5476 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 25.4 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 1 in |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 121.3 lbs |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 55.0 kg |
| Priemer tela | 1.563 in |
| Priemer tela | 39.7 mm |
| Výška hlavy | 39.7 mm |
| Výška hlavy | 1.563 in |
| Celková výška | 2.665 in |
| Celková výška | 67.7 mm |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Commodity Code | 8301300000 |
| Plný materiál | Zinok |
| Spôsob montáže | Threaded Stud |
| Šírka guličky | 25.4 mm |
| Šírka guličky | 1 in |
| Materiál guľôčky | Uhlíková oceľ |
| Výška tela | 1.563 in |
| Výška tela | 39.7 mm |
| Typ | Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie |
| Celkový priemer | 39.7 mm |
| Celkový priemer | 1.563 in |
| Priemer | 39.7 mm |
| Priemer | 1.563 in |
| Smerovanie | Nahor / nadol |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku