10301760
550979
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 19 | 6,9382 € |
| 20 + | 5,1733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 19.0 mm |
|---|---|
| Priemer guľky | 0.748 in |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 20.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 44.1 lbs |
| Priemer tela | 32.1 mm |
| Priemer tela | 1.264 in |
| Výška hlavy | 30.2 mm |
| Výška hlavy | 1.189 in |
| Celková výška | 75.2 mm |
| Celková výška | 2.961 in |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Commodity Code | 8301300000 |
| Plný materiál | Zinok |
| Spôsob montáže | Threaded Stud |
| Šírka guličky | 0.748 in |
| Šírka guličky | 19.0 mm |
| Materiál guľôčky | Uhlíková oceľ |
| Výška tela | 30.2 mm |
| Výška tela | 1.189 in |
| Typ | Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie |
| Celkový priemer | 1.264 in |
| Celkový priemer | 32.1 mm |
| Priemer | 1.265 in |
| Priemer | 32.14 mm |
| Smerovanie | Nahor / nadol |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku