10301852
550988
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 44,39 € |
| 25 - 49 | 21,1381 € |
| 50 + | 15,7761 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer guľky | 1 in |
|---|---|
| Priemer guľky | 25.4 mm |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
| Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 121.3 lbs |
| Horná kapacita zaťaženia guľky | 55.0 kg |
| Priemer tela | 1.752 in |
| Priemer tela | 44.5 mm |
| Výška hlavy | 6.3 mm |
| Výška hlavy | 0.248 in |
| Celková výška | 1.24 in |
| Celková výška | 31.5 mm |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Plný materiál | Zinok |
| Spôsob montáže | Spojovacia základňa |
| Šírka guličky | 1 in |
| Šírka guličky | 25.4 mm |
| Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Výška tela | 30.5 mm |
| Výška tela | 1.201 in |
| Typ | Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie |
| Celkový priemer | 1.752 in |
| Celkový priemer | 44.5 mm |
| Priemer | 44.5 mm |
| Priemer | 1.752 in |
| Smerovanie | Nahor / nadol |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku