Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € 20000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0636 € - 0,0699 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € 1000 Na sklade
6.0 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,0594 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,4437 € - 0,4437 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
6.4 mm
Clip On
0,0701 € - 0,0825 € 11000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0588 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0882 € - 0,1048 € 548 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0721 € - 0,0867 € 16000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,0734 € - 0,0852 € 4000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,1664 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
18.5 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,1778 € - 0,1976 € 100 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
24.0 mm
Clip On
0,0781 € - 0,0913 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,076 € - 0,0906 € 1000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10034859

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 36.8 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10032329

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    64.3 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Clip On 10.2 mm PA Prírodná

10644836

Cenové rozpätie
0,0699 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032060

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospona Omega 23.1 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10488065

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    34.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030608

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega Zatlačením 6.4 mm PA Prírodná

10113387

Cenové rozpätie
0,4437 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    3.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    12.0 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10029541

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10029589

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10029619

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10029657

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
548 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 15.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10029701

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    15.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10029732

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10029770

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10029763

Cenové rozpätie
0,0852 € - 0,0734 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega Zatlačením 18.5 mm PA Prírodná

10246221

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    18.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10029695

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega Zatlačením 24.0 mm PA Prírodná

10246269

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    24.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    3.1 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega Clip On 15.2 mm PA Prírodná

10636091

Cenové rozpätie
0,0913 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10029664

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,076 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm