The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Skupina SR: SR2051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmer kompatibilného otvoru | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0577 € - 0,0686 € | 198000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1664 € - 0,1848 € | 80 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.457 in
11.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0877 € - 0,1034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,1664 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.61 in
15.5 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,067 € - 0,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0596 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0603 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0708 € - 0,084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,0572 € - 0,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0584 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Prírodná
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,0574 € - 0,0686 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku