10029701
STL-J-600-4M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0867 € |
5000 + | 0,0721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného otvoru | 0.189 in |
---|---|
Rozmer kompatibilného otvoru | 4.8 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.598 in |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 15.2 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.5 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 12.7 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Šírka základne | 0.563 in |
Šírka základne | 14.3 mm |
Celková výška | 1.768 in |
Celková výška | 44.9 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.157 in |
Dĺžka rozpierky | 4.0 mm |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku