Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10029589
STL-J-250-8M-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0686 € |
5000 + | 0,0588 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného otvoru | 4.8 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného otvoru | 0.189 in |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 5.1 mm |
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.201 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.299 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 7.6 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
Šírka základne | 14.3 mm |
Šírka základne | 0.563 in |
Celková výška | 1.398 in |
Celková výška | 35.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 8.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.315 in |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku