10113387
TLJ-200-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,4437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného otvoru | 4.8 mm |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného otvoru | 0.189 in |
| Minimálny kompatibilný priemer kábla | 3.8 mm |
| Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.15 in |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 6.4 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.252 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Šírka základne | 12.0 mm |
| Šírka základne | 0.472 in |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku