Menu Hľadať

Die Springs

Na sklade

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
439 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálne prevádzkové vychýlenie Tuhosť pružiny Farba Priemer otvoru Maximálne vychýlenie Maximálna sila Typ Kúpiť
3,4286 € - 3,4286 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
17.0 Nmm
Modrá
20.0 mm
52.5 mm
891.0 N
Stredná záťaž
5,2798 € - 5,2798 € Požiadajte o dodací termin tu
122.0 mm
1.4 Nmm
Modrá
10.0 mm
169.4 mm
229.0 N
Stredná záťaž
1,0811 € - 1,0811 € Požiadajte o dodací termin tu
17.6 mm
15.9 Nmm
Modrá
12.5 mm
23.0 mm
366.0 N
Light Duty
1,6774 € - 1,6774 € Požiadajte o dodací termin tu
35.6 mm
7.5 Nmm
Modrá
12.5 mm
46.4 mm
347.0 N
Light Duty
4,5412 € - 4,5412 € Požiadajte o dodací termin tu
15.2 mm
104.2 Nmm
Modrá
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Stredná záťaž
2,8156 € - 2,8156 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
49.0 Nmm
Modrá
25.0 mm
32.3 mm
1581.0 N
Stredná záťaž
5,2364 € - 5,2364 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
28.5 Nmm
Modrá
25.0 mm
54.0 mm
1539.0 N
Stredná záťaž
3,511 € - 3,511 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
35.7 Nmm
Modrá
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Stredná záťaž
2,983 € - 2,983 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
53.9 Nmm
Červená
20.0 mm
31.7 mm
1707.0 N
Heavy Duty
5,3379 € - 5,3379 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
33.9 Nmm
Červená
20.0 mm
50.1 mm
1697.0 N
Heavy Duty
3,3284 € - 3,3284 € Požiadajte o dodací termin tu
9.6 mm
280.7 Nmm
Červená
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
2,9181 € - 2,9181 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
127.1 Nmm
Červená
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
6,124 € - 6,124 € Požiadajte o dodací termin tu
34.2 mm
70.6 Nmm
Červená
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
2,6533 € - 2,6533 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
62.8 Nmm
Červená
20.0 mm
27.5 mm
1728.0 N
Heavy Duty
4,6912 € - 4,6912 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
37.3 Nmm
Červená
20.0 mm
45.5 mm
1698.0 N
Heavy Duty
1,6365 € - 1,6365 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
371.4 Nmm
Červená
25.0 mm
8.5 mm
3157.0 N
Heavy Duty
3,5561 € - 3,5561 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 mm
163.1 Nmm
Červená
25.0 mm
17.9 mm
2919.0 N
Heavy Duty
4,6521 € - 4,6521 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
78.4 Nmm
Červená
25.0 mm
37.3 mm
2923.0 N
Heavy Duty
9,0219 € - 9,0219 € Požiadajte o dodací termin tu
53.4 mm
45.2 Nmm
Červená
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
7,2382 € - 7,2382 € Požiadajte o dodací termin tu
13.2 mm
313.0 Nmm
Červená
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
  • z/zo 22
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 115.0 mm 17.0 Nmm

10444900

Cenové rozpätie
3,4286 € - 3,4286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    52.5 mm
  • Maximálna sila
    891.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    46.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.4 Nmm

10643907

Cenové rozpätie
5,2798 € - 5,2798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    169.4 mm
  • Maximálna sila
    229.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    122.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 15.9 Nmm

10418536

Cenové rozpätie
1,0811 € - 1,0811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    23.0 mm
  • Maximálna sila
    366.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    17.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 88.7 mm 7.5 Nmm

10424230

Cenové rozpätie
1,6774 € - 1,6774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    46.4 mm
  • Maximálna sila
    347.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    35.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

10643891

Cenové rozpätie
4,5412 € - 4,5412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    15.7 mm
  • Maximálna sila
    1637.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    15.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 49.0 Nmm

10444948

Cenové rozpätie
2,8156 € - 2,8156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    32.3 mm
  • Maximálna sila
    1581.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 28.5 Nmm

10637265

Cenové rozpätie
5,2364 € - 5,2364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    54.0 mm
  • Maximálna sila
    1539.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    50.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Cenové rozpätie
3,511 € - 3,511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    43.1 mm
  • Maximálna sila
    1540.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    40.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 53.9 Nmm

10445174

Cenové rozpätie
2,983 € - 2,983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    31.7 mm
  • Maximálna sila
    1707.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    26.7 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 33.9 Nmm

10635568

Cenové rozpätie
5,3379 € - 5,3379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    50.1 mm
  • Maximálna sila
    1697.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    42.0 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Cenové rozpätie
3,3284 € - 3,3284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    11.0 mm
  • Maximálna sila
    3088.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    9.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Cenové rozpätie
2,9181 € - 2,9181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    23.1 mm
  • Maximálna sila
    2935.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    19.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Cenové rozpätie
6,124 € - 6,124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    41.9 mm
  • Maximálna sila
    2958.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    34.2 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 62.8 Nmm

10413104

Cenové rozpätie
2,6533 € - 2,6533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    27.5 mm
  • Maximálna sila
    1728.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    22.8 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 37.3 Nmm

10635667

Cenové rozpätie
4,6912 € - 4,6912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    45.5 mm
  • Maximálna sila
    1698.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    38.1 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 371.4 Nmm

10419212

Cenové rozpätie
1,6365 € - 1,6365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    8.5 mm
  • Maximálna sila
    3157.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    7.5 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 163.1 Nmm

10445235

Cenové rozpätie
3,5561 € - 3,5561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    17.9 mm
  • Maximálna sila
    2919.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    15.3 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 78.4 Nmm

10631720

Cenové rozpätie
4,6521 € - 4,6521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    37.3 mm
  • Maximálna sila
    2923.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    30.6 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Cenové rozpätie
9,0219 € - 9,0219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    65.1 mm
  • Maximálna sila
    2943.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    53.4 mm
Nástrojová pružina ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Cenové rozpätie
7,2382 € - 7,2382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Maximálne vychýlenie
    14.9 mm
  • Maximálna sila
    4664.0 N
  • Maximálne prevádzkové vychýlenie
    13.2 mm