10424230
1218390
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 1,6774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.492 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 12.5 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 1.827 in |
| Maximálne vychýlenie | 46.4 mm |
| Maximálna sila | 347.0 N |
| Maximálna sila | 347.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.402 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 35.6 mm |
| Maximálna pracovná sila | 266.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 266.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 22.3 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.878 in |
| Celková dĺžka | 3.492 in |
| Celková dĺžka | 88.7 mm |
| Priemer tyče | 7.0 mm |
| Priemer tyče | 0.276 in |
| Tuhosť pružiny | 7.5 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 7.5 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Light Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku