Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4216 € - 1,4216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,5006 € - 1,5006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
46.7 Nmm
46.7 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 2,3493 € - 2,3493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
22.1 Nmm
22.1 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 5,0235 € - 5,0235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.189 in
55.6 mm
|
14.1 Nmm
14.1 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
876.0 N
876.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 1,7058 € - 1,7058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
126.5 Nmm
126.5 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 2,5803 € - 2,5803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.008 in
25.6 mm
|
57.3 Nmm
57.3 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1489.0 N
1489.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,4651 € - 4,4651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1551.0 N
1551.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 2,2587 € - 2,2587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
74.6 Nmm
74.6 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1618.0 N
1618.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 3,511 € - 3,511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.606 in
40.8 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.697 in
43.1 mm
|
1540.0 N
1540.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 6,7952 € - 6,7952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,232 € - 12,232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
11.6 Nmm
11.6 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
1562.0 N
1562.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 7,9923 € - 7,9923 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.197 in
81.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.48 in
88.4 mm
|
1559.0 N
1559.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 5,0163 € - 5,0163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.795 in
45.6 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
627.0 N
627.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 1,2199 € - 1,2199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
915.0 N
915.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 2,6271 € - 2,6271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
869.0 N
869.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 6,9113 € - 6,9113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 10,6903 € - 10,6903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 2,8497 € - 2,8497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1639.0 N
1639.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 4,5412 € - 4,5412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
104.2 Nmm
104.2 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1637.0 N
1637.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 2,8156 € - 2,8156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
49.0 Nmm
49.0 Nmm
|
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
1581.0 N
1581.0 N
|
Stredná záťaž