Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,985 € - 7,985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
141.5 Nmm
141.5 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4357.0 N
4357.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,8254 € - 13,8254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,6399 € - 1,6399 € | 10 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
798.0 N
798.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,6221 € - 4,6221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.346 in
34.2 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
691.0 N
691.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,8078 € - 1,8078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
136.6 Nmm
136.6 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1721.0 N
1721.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,9596 € - 1,9596 € | 10 Na sklade |
0.898 in
22.8 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,9459 € - 10,9459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.602 in
91.5 mm
|
6.2 Nmm
6.2 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
849.0 N
849.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,0082 € - 2,0082 € | 70 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
116.3 Nmm
116.3 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,3436 € - 1,3436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
78.0 Nmm
78.0 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
741.0 N
741.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
36.9 Nmm
36.9 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
779.0 N
779.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 2,9489 € - 2,9489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,6419 € - 1,6419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.52 in
13.2 mm
|
45.5 Nmm
45.5 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
874.0 N
874.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,3844 € - 2,3844 € | 20 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
21.8 Nmm
21.8 Nmm
|
Červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1147 € - 1,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
219.2 Nmm
219.2 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1819.0 N
1819.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,6797 € - 1,6797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,2077 € - 3,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
46.5 Nmm
46.5 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,5404 € - 7,5404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.795 in
45.6 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
1724.0 N
1724.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,4786 € - 1,4786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.378 in
9.6 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1885.0 N
1885.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,198 € - 2,198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
74.2 Nmm
74.2 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
1677.0 N
1677.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,6275 € - 3,6275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.346 in
34.2 mm
|
41.9 Nmm
41.9 Nmm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
1784.0 N
1784.0 N
|
Heavy Duty