10413104
1218521
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 2,6533 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 20.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.787 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 1.083 in |
| Maximálne vychýlenie | 27.5 mm |
| Maximálna sila | 1728.0 N |
| Maximálna sila | 1728.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.898 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 22.8 mm |
| Maximálna pracovná sila | 1433.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 1433.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 15.2 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.598 in |
| Celková dĺžka | 2.992 in |
| Celková dĺžka | 76.0 mm |
| Priemer tyče | 0.394 in |
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Tuhosť pružiny | 62.8 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 62.8 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku