10631812
1218542
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 9,0219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.984 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 25.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 2.563 in |
| Maximálne vychýlenie | 65.1 mm |
| Maximálna sila | 2943.0 N |
| Maximálna sila | 2943.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 53.4 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 2.102 in |
| Maximálna pracovná sila | 2414.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 2414.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 35.6 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 1.402 in |
| Celková dĺžka | 7.008 in |
| Celková dĺžka | 178.0 mm |
| Priemer tyče | 12.5 mm |
| Priemer tyče | 0.492 in |
| Tuhosť pružiny | 45.2 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 45.2 Nmm |
| Farba | Červená |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Heavy Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku