Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5725 € - 9,5725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.004 in
76.3 mm
|
9.8 Nmm
9.8 Nmm
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
1106.0 N
1106.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,933 € - 2,933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2299.0 N
2299.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 4,8748 € - 4,8748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 3,2886 € - 3,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
34.2 Nmm
34.2 Nmm
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1068.0 N
1068.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,1208 € - 2,1208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
326.5 Nmm
326.5 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2253.0 N
2253.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,122 € - 2,122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
146.9 Nmm
146.9 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2380.0 N
2380.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 3,4449 € - 3,4449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
68.1 Nmm
68.1 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
2371.0 N
2371.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 1,0895 € - 1,0895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
19.6 Nmm
19.6 Nmm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 7,9743 € - 7,9743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.004 in
76.3 mm
|
2.7 Nmm
2.7 Nmm
|
Žltá
|
0.394 in
10.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
302.0 N
302.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 1,8716 € - 1,8716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
27.8 Nmm
27.8 Nmm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
459.0 N
459.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,8795 € - 2,8795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
14.0 Nmm
14.0 Nmm
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 7,7115 € - 7,7115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
44.4 Nmm
44.4 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
2238.0 N
2238.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 3,6001 € - 3,6001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
277.2 Nmm
277.2 Nmm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3326.0 N
3326.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 4,624 € - 4,624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
129.3 Nmm
129.3 Nmm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
3479.0 N
3479.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,8587 € - 2,8587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.134 in
28.8 mm
|
60.3 Nmm
60.3 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
2351.0 N
2351.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
|||
| 12,6191 € - 12,6191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.004 in
76.3 mm
|
22.0 Nmm
22.0 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
2266.0 N
2266.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 2,4819 € - 2,4819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
199.2 Nmm
199.2 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2390.0 N
2390.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 6,5158 € - 6,5158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
94.0 Nmm
94.0 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2322.0 N
2322.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž
|
||
| 10,1023 € - 10,1023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
Pre extra vysokú záťaž