10445464
1218633
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 3,4449 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 20.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.787 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 34.8 mm |
| Maximálne vychýlenie | 1.37 in |
| Maximálna sila | 2371.0 N |
| Maximálna sila | 2371.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 25.5 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.004 in |
| Maximálna pracovná sila | 1640.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 1640.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.681 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 17.3 mm |
| Celková dĺžka | 4.016 in |
| Celková dĺžka | 102.0 mm |
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Priemer tyče | 0.394 in |
| Tuhosť pružiny | 68.1 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 68.1 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku