10416129
1218641
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 3,6001 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.984 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 25.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 0.445 in |
| Maximálne vychýlenie | 11.3 mm |
| Maximálna sila | 3326.0 N |
| Maximálna sila | 3326.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.374 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 9.5 mm |
| Maximálna pracovná sila | 2633.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 2633.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.256 in |
| Optimálna prevádzková výchylka | 6.5 mm |
| Celková dĺžka | 1.496 in |
| Celková dĺžka | 38.0 mm |
| Priemer tyče | 0.492 in |
| Priemer tyče | 12.5 mm |
| Tuhosť pružiny | 277.2 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 277.2 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku