10643266
1218635
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 10,1023 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.787 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 20.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 43.0 mm |
| Maximálne vychýlenie | 1.693 in |
| Maximálna sila | 2324.0 N |
| Maximálna sila | 2324.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 31.8 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 1.252 in |
| Maximálna pracovná sila | 1619.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 1619.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 21.6 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.85 in |
| Celková dĺžka | 127.0 mm |
| Celková dĺžka | 5 in |
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Priemer tyče | 0.394 in |
| Tuhosť pružiny | 54.0 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 54.0 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku