10235003
1218629
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 2,122 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.787 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 20.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálne vychýlenie | 16.2 mm |
| Maximálne vychýlenie | 0.638 in |
| Maximálna sila | 2380.0 N |
| Maximálna sila | 2380.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 12.8 mm |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.504 in |
| Maximálna pracovná sila | 1768.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 1768.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 8.7 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.343 in |
| Celková dĺžka | 51.0 mm |
| Celková dĺžka | 2.008 in |
| Priemer tyče | 10.0 mm |
| Priemer tyče | 0.394 in |
| Tuhosť pružiny | 146.9 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 146.9 Nmm |
| Farba | Žltá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Pre extra vysokú záťaž |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku