Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: Oceľ legovaná chrómom Farba: Žltá, Červená, Modrá, Zelená Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálne prevádzkové vychýlenie | Tuhosť pružiny | Farba | Priemer otvoru | Maximálne vychýlenie | Maximálna sila | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6482 € - 3,6482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 4,9242 € - 4,9242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 9,0189 € - 9,0189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 10,7528 € - 10,7528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 28,7175 € - 28,7175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 16,4011 € - 16,4011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 11,3545 € - 11,3545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 13,3792 € - 13,3792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.394 in
60.8 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
3429.0 N
3429.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 24 Na sklade |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Stredná záťaž
|
|||
| 5,652 € - 5,652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 19,0362 € - 19,0362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
20.0 Nmm
20.0 Nmm
|
Modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
2416.0 N
2416.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 0,8516 € - 0,8516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 41,2273 € - 41,2273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 55,3898 € - 55,3898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Stredná záťaž
|
||
| 0,7782 € - 0,7782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,5294 € - 5,5294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1119 € - 1,1119 € | 30 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,3968 € - 1,3968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,4182 € - 1,4182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,8022 € - 0,8022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
Červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku