Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
1,6972 RON - 2,6136 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
1/4 in
Galben
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
0,7579 RON - 3,9902 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
5/8 in
Galben
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
2,4345 RON - 7,7775 RON 100 În stoc
54.0 mm
1-1/2 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
0,5317 RON - 2,3265 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
3/8-19 in
Galben
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
2,6387 RON - 7,1418 RON 250 În stoc
49.0 mm
1-1/4 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,9372 RON - 1,9932 RON 100 În stoc
33.0 mm
3/4 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,9495 RON - 4,1923 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
1/2 in
Galben
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
2,2303 RON - 2,6127 RON 650 În stoc
40.0 mm
1 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,8485 RON - 1,3068 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
1/8-28 in
Galben
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,6518 RON - 2,2183 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
0,8485 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
3/4-14 in
Galben
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
2,6978 RON - 3,2383 RON 225 În stoc
48.0 mm
1-1/4-11 in
Galben
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
1,6088 RON - 4,4281 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
7/8 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,9494 RON - 4,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
0;6 x 19
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,7579 RON - 1,8092 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2 in
Galben
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
1,5482 RON - 2,8764 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
1-1/4-11 in
Galben
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,5142 RON - 2,5158 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2-14 in
Galben
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
0,6365 RON - 3,3139 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
5/8-14 in
Galben
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
1,5863 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
2-11 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
1,384 RON - 2,533 RON 250 În stoc
40.0 mm
1-11 in
Galben
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
  • din 8
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/2 HDPE Galben

10107560

Interval de preț
7,7775 RON - 2,4345 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/2 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

10107553

Interval de preț
7,1418 RON - 2,6387 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 3/4 HDPE Galben

10107522

Interval de preț
1,9932 RON - 0,9372 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    3/4 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1 HDPE Galben

10107546

Interval de preț
2,6127 RON - 2,2303 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 HDPE Galben

10107423

Interval de preț
3,2383 RON - 2,6978 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-1/4-11 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1 HDPE Galben

10107409

Interval de preț
2,533 RON - 1,384 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Standard filet
    BSP/GAS
  • Dimensiune filet
    1-11 in