Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8167 RON - 3,3855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metric
|
||
| 1,9005 RON - 5,1129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,8276 RON - 3,4469 RON | 200 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Galben
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5598 RON - 1,8874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,8271 RON - 8,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,1209 RON - 2,823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,6202 RON - 2,8822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 4120 În stoc |
|
M10 x 1.0
|
Roșu
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina