Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
1,5217 RON - 6,2626 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
13/16 in
Galben
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
Filete UNF
0,8968 RON - 1,9932 RON 158 În stoc
21.0 mm
9/16 in
Galben
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
Filete UNF
1,0646 RON - 2,3428 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
9/16-18 in
Galben
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
2,0311 RON - 3,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
1-1/16 in
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
2,0019 RON - 3,7473 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
13/16 in
Galben
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
Filete UNF
1,2034 RON - 3,3733 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
7/8 in
Galben
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,9498 RON - 3,6737 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
1-1/16-12 in
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,9141 RON - 5,938 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
5/8 in
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
Filete UNF
2,0942 RON - 4,5034 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
3/8 in
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Filete UNF
0,7347 RON - 1,6805 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
7/16 in
Galben
18.0 mm
HDPE
22.0 mm
Filete UNF
1,9498 RON - 8,1022 RON 225 În stoc
36.5 mm
1-3/16-12 in
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
2,2775 RON - 4,8974 RON 970 În stoc
11.0 mm
1/4 in
Galben
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Filete UNF
1,6374 RON - 3,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
11/16-16 in
Galben
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
1,7242 RON - 3,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
1 in
Galben
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,2324 RON - 3,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
7/8-14 in
Galben
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
1,4893 RON - 1,8021 RON 1211 În stoc
25.0 mm
3/4-16 in
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
0,6379 RON - 0,9567 RON 1400 În stoc
17.5 mm
M12 x 1;5
Galben
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metric
3,2445 RON - 3,2445 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
M55 x 1;5
Galben
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metric
2,5972 RON - 2,5972 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M27 x 2;0
Galben
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metric
4,6204 RON - 4,6204 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
M62 x 1;5
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metric
  • din 8
Capac filetat Filete UNF 9/16 HDPE Galben

10107645

Interval de preț
1,9932 RON - 0,8968 RON

Niveluri de stoc
158 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    9/16 in
Capac filetat Filete UNF 13/16 HDPE Galben

10107904

Interval de preț
8,1022 RON - 1,9498 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
Capac filetat Filete UNF 1/4 HDPE Galben

10107577

Interval de preț
4,8974 RON - 2,2775 RON

Niveluri de stoc
970 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    1/4 in
Capac filetat Filete UNF 3/4 HDPE Galben

10107867

Interval de preț
1,8021 RON - 1,4893 RON

Niveluri de stoc
1211 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in
Capac filetat Filete Metric M12 HDPE Galben

10107034

Interval de preț
0,9567 RON - 0,6379 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M12 x 1;5