Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,855 RON - 2,1518 RON | 3 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,8032 RON - 2,777 RON | 100 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,1209 RON - 2,823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,8167 RON - 3,3855 RON | 250 În stoc |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metric
|
||
| 1,9494 RON - 4,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,8271 RON - 8,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5142 RON - 2,5158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5863 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,384 RON - 2,533 RON | 250 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6202 RON - 2,8822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 4,7119 RON - 4,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,5972 RON - 2,5972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,6379 RON - 0,9567 RON | 1400 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,1488 RON - 2,3637 RON | 1000 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,4345 RON - 7,7775 RON | 100 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5317 RON - 2,3265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,3789 RON - 1,5168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 2,8276 RON - 3,4469 RON | 200 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Galben
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5598 RON - 1,8874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,9005 RON - 5,1129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS