Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2445 RON - 3,2445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,6514 RON - 0,9567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,5911 RON - 2,6953 RON | 450 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 1,0356 RON - 3,7738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metric
|
||
| 1,7902 RON - 2,1661 RON | 50 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,1518 RON - 3,3855 RON | 500 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric
|
||
| 4,6204 RON - 4,6204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9071 RON - 1,0522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5923 RON - 1,0978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Galben
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,6972 RON - 2,6136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,4283 RON - 3,0715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8485 RON - 1,4375 RON | 1000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Galben
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7579 RON - 3,9902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9372 RON - 1,9932 RON | 100 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,9495 RON - 4,1923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,2146 RON - 4,7623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,8447 RON - 2,1588 RON | 1350 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7343 RON - 1,0671 RON | 700 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8909 RON - 1,5092 RON | 12300 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,6386 RON - 0,9567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm