Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M12 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107027

Numărul piesei producătorului:

9003000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 1,5168 RON
2000 + 1,3789 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 516,80 RON

1000 x 1,5168 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.0 mm
H 12.5 mm
h 10.5 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M12 x 1;0
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne