Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M20 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107089

Numărul piesei producătorului:

9009000

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,777 RON
500 - 999 1,9836 RON
1000 + 1,8032 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

138,85 RON

50 x 2,777 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 26.0 mm
H 13.5 mm
h 11.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M20 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne