Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M50 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107218

Numărul piesei producătorului:

9021000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,7119 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

471,19 RON

100 x 4,7119 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 57.0 mm
H 18.5 mm
h 17.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M50 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne