Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M12 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107034

Numărul piesei producătorului:

9004000

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 1999 0,9334 RON
2000 - 4999 0,7468 RON
5000 + 0,6224 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

933,40 RON

1000 x 0,9334 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.5 mm
H 12.5 mm
h 10.5 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M12 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne