Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | SW1 | Dimensiune filet | Culoare | h | H | SW2 | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3395 RON - 0,3901 RON | 6490 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,7858 RON - 0,9009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4669 RON - 0,4968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metric
|
||
| 0,5893 RON - 0,6679 RON | 750 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metric
|
||
| 0,9402 RON - 1,0889 RON | 6250 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metric
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 60 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metric
|
||
| 0,4041 RON - 0,4616 RON | 9990 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,3213 RON - 0,3703 RON | 260 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,3705 RON - 0,4252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,6104 RON - 0,7016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 1,0258 RON - 1,1801 RON | 1532 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,5023 RON - 0,5781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metric
|
||
| 0,7494 RON - 0,8615 RON | 3300 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metric
|
||
| 1,2784 RON - 5,0957 RON | 150 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,6666 RON - 0,7816 RON | 100 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,5599 RON - 0,6356 RON | 1500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metric
|
||
| 0,8434 RON - 0,9808 RON | 6250 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metric
|
||
| 1,4033 RON - 1,5858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metric
|
||
| 2,2593 RON - 2,554 RON | 1200 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm