Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete UNF HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10263112

Numărul piesei producătorului:

467065

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1999 0,7816 RON
2000 + 0,6666 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

195,40 RON

250 x 0,7816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 27.0 mm
SW2 29.6 mm
D 31.0 mm
H 17.5 mm
h 15.5 mm
Standard filet UNF
Dimensiune filet #1-14 in
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne