Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262894

Numărul piesei producătorului:

467042

1750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6356 RON
2500 + 0,5599 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

158,90 RON

250 x 0,6356 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 26.0 mm
SW2 28.5 mm
D 30.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M24 x 1.5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne